400 mm
Puretech air
EAN:
4031582438215
Réf. produit :
DQP400x100-Ø10 HL74 4PLY with axle
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roulement silencieux
La roue Puretech air est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes. Elle présente un diamètre d...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Puretech air est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes. Elle présente un diamètre de 400 mm avec une bande de roulement en pneumatique à profil pavé d'une largeur de 100 mm, assurant une excellente adhérence et une absorption des chocs. Le moyeu mesure 74 mm de longueur et le trou d'axe présente un diamètre de 10 mm. La structure est constituée d'une tôle d'acier robuste, équipée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et durable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les chariots et équipements de manutention nécessitant fiabilité et performance.
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement