Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 400 mm et d'une largeur de bande de roulement de 90 mm. Le moyeu présente une longueur de 129 mm avec un alésage d'axe de 10 mm de diamètre. La bande de roulement est constituée de mousse de polyuréthane, tandis que le corps est réalisé en tôle d'acier, assurant une durabilité optimale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 190 kg et une charge dynamique de 145 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
DNP400x90-Ø10 NL129 yellow with axle
EAN
4031582438208
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
145 kg
Capacité de charge statique
190 kg
Poids
3.62 kg
Nom du produit
Maxtech
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Corps de roue
Tôle d’acier
Bandage
Mousse de polyuréthane
Diamètre de l’alésage
10 mm
Longueur de moyeu
129 mm
Largeur du bandage
90 mm
Diamètre
400 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision