400 mm
Pneu
EAN:
4031582413939
Réf. produit :
Decke DQ 400x100 4PR schwarz
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
L'accessoire Pneu constitue un composant essentiel pour les roulettes, conçu pour assurer une mobilité optimale et une durabilit...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
L'accessoire Pneu constitue un composant essentiel pour les roulettes, conçu pour assurer une mobilité optimale et une durabilité accrue des systèmes de roulement. Cet accessoire offre une performance fiable en réduisant les vibrations et en améliorant la stabilité lors du déplacement de charges. Le pneu est fabriqué selon les normes techniques strictes pour garantir une compatibilité maximale avec les différents types de roulettes industrielles et commerciales. Son installation simple et rapide permet une maintenance efficace sans intervention complexe. Cet accessoire contribue à prolonger la durée de vie des roulettes tout en optimisant les conditions de travail dans les environnements exigeants.