Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
L'accessoire Pneu est conçu pour optimiser les performances des roulettes en offrant une capacité de charge statique de 500 kg, garantissant une stabilité maximale en position immobile. En conditions dynamiques, cet accessoire supporte une charge de 250 kg à une vitesse de 3 km/h, permettant un transport sécurisé et efficace des charges en mouvement. Ces spécifications techniques le rendent particulièrement adapté aux applications industrielles et logistiques exigeant une fiabilité éprouvée et une durabilité exceptionnelle.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
Buitenband 400x100 (16x4) 2 ply lijnprofiel zwart
EAN
4031582345179
Attributs principaux
Type
Accessoire
Capacité de charge à 3 km/h
250 kg
Capacité de charge statique
500 kg
Nom du produit
Pneu
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Largeur du bandage
100 mm
Diamètre
400 mm
Convient pour/à
dpr