400 mm
Tube
EAN:
4031582328073
Réf. produit :
Binnenband 400x100 (16x4)
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
L'accessoire Tube est conçu pour optimiser les performances des roulettes en offrant une capacité de charge statique de 500 kg, ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
L'accessoire Tube est conçu pour optimiser les performances des roulettes en offrant une capacité de charge statique de 500 kg, garantissant une stabilité maximale lors du stationnement ou de l'utilisation fixe. En conditions dynamiques, cet accessoire supporte une charge de 250 kg à une vitesse de 3 km/h, permettant un transport fluide et sécurisé des charges. Grâce à ces caractéristiques techniques précises, le Tube s'intègre parfaitement dans les applications industrielles et logistiques exigeantes, offrant fiabilité et durabilité pour les systèmes de roulettes professionnels.