Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le logement, constitué d'acier mécano-soudé, intègre un pivot en butée et des roulements rouleaux assurant une rotation fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 400 mm, est composée d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en fonte, garantissant une excellente résistance à l'usure et aux chocs. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision offrant des performances optimales en termes de fluidité et de longévité. La hauteur totale de l'ensemble atteint 510 mm, permettant une intégration adaptée dans les systèmes de manutention. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 10800 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 5000 kg à une vitesse de 6 km/h ou 7200 kg à une vitesse de 4 km/h. L'Omikron twin est particulièrement destinée aux applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires et les systèmes AGV lourds, où fiabilité et performance sont essentielles.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
9950FTP400P68
EAN
4031582316841
Numéro de matériau S4
990801591
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
285 mm
Capacité de charge à 4 km/h
7200 kg
Capacité de charge à 6 km/h
5000 kg
Capacité de charge statique
10800 kg
Hauteur
510 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
91.11 kg
Nom du produit
Omikron twin
Norme
similaire EN12532 - Roulettes de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
17 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
210 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
210 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
230 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
230 mm
Longueur de la platine
270 mm
Largeur de la platine
250 mm
Chape
Couleur de la chape
Revêtement transparent
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Acier mécano-soudé
Pivot
Pivot en butée et roulements rouleaux
Diamètre du dôme
250.5 mm
Diamètre d'encombrement
635 mm
Déport
105 mm
Rayon d'encombrement
317.5 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Fonte
Bandage
Polyuréthane, coulé
Largeur du bandage
80 mm
Diamètre
400 mm
Largeur du corps de roue
80 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
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
Construction robuste
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge
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
Entretien rapide
Roulements pivotants lubrifiés avec graisse longue durée et équipés d’un graisseur pour un entretien facile
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Protection du plancher par répartition de charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

400 mm
Novatech
FTP 400x80-Ø40 HL90

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 400 mm et d'une largeur de bande de roulement de 80 mm. Le moyeu présente une longueur de 90 mm avec un alésage d'axe de 40 mm de diamètre. La structure est réalisée en fonte, offrant une robustesse exceptionnelle, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé pour assurer une excellente adhérence et une durabilité optimale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 5000 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 2500 kg à une vitesse de 6 km/h ou 3000 kg à une vitesse de 4 km/h, permettant ainsi une utilisation polyvalente selon les conditions opérationnelles requises.

400 mm
3000 kg
400 mm
3000 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
400 mm
400 mm
Omikron twin
9958FTP400P68

La roulette fixe Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire en acier mécano-soudé offrant une stabilité optimale pour les applications exigeantes. Le boîtier, fabriqué en acier mécano-soudé, assure une robustesse et une durabilité exceptionnelles dans les environnements industriels les plus contraignants. La roue, d'un diamètre de 400 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et fiable, tandis que sa bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente adhérence et une résistance à l'usure. Le corps de la roue est réalisé en fonte, matériau reconnu pour sa solidité et sa capacité à supporter des charges importantes. Avec une hauteur totale de 510 mm, cette roulette s'intègre facilement dans les systèmes existants tout en maintenant une géométrie optimale. En termes de capacités de charge, la roulette Omikron twin supporte une charge statique maximale de 10800 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 5000 kg à 6 km/h ou 7200 kg à 4 km/h, permettant une utilisation polyvalente. Cette roulette est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale, aux équipements aéroportuaires et aux systèmes AGV lourds, où la fiabilité et la performance sont essentielles.

400 mm
510 mm
7200 kg
400 mm
510 mm
7200 kg