Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications mobiles légères. Elle est équipée d'une platine carrée permettant une fixation sécurisée sur les meubles et structures légères. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polypropylène, un matériau durable et résistant aux chocs, tandis que la tige pivotante assure une rotation fluide et contrôlée. La roue présente un diamètre de 40 mm et est également constituée de polypropylène, offrant une cohérence matérielle entre le corps de roue et la bande de roulement. Le moyeu lisse avec entretoise garantit un fonctionnement sans friction excessive et une longévité accrue. La hauteur totale du produit atteint 54 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux espaces restreints. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 20 kg et une charge dynamique de 10 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les applications légères. Cette roulette est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, où mobilité et stabilité sont essentielles.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
A525POI040P41-38x38/8
EAN
4031582409949
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage de roue
Largeur totale
38 mm
Capacité de charge à 3 km/h
10 kg
Capacité de charge statique
20 kg
Hauteur
54 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.06 kg
Nom du produit
Lumina
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine carrée
Diamètre des trous de la platine
5 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
27 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
27 mm
Longueur de la platine
38 mm
Largeur de la platine
38 mm
Chape
Forme de la chape
Roulette jumelée, capotée avec dôme
Matériau de la chape
Polypropylène
Pivot
Tige pivotante
Diamètre d'encombrement
72 mm
Rayon d'encombrement
36 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
65 Shore D
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
6 mm
Diamètre
40 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique
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
Accessoires

Accessory
Plaque de montage
P10-40x17 / 8

La Tige à platine est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant une tige avec platine en U. Cet accessoire mesure 8 mm de hauteur totale et pèse 0,04 kg. La platine rectangulaire dispose de dimensions de 40 mm de longueur et 17 mm de largeur, offrant une surface de fixation stable. L'accessoire supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, le rendant adapté aux applications de mobilité légère à modérée.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accessory
Plaque de montage
P11-40x17 / 8

La Tige à platine est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un montage par tige avec platine en L. Cet accessoire mesure 8 mm de hauteur totale et dispose d'une platine de fixation aux dimensions de 40 mm de longueur et 17 mm de largeur. Il offre une capacité de charge statique de 80 kg et une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, le rendant adapté aux applications industrielles standard nécessitant une fixation robuste et fiable.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accessory
Plaque de montage
P11-40x25 / 8

La Tige à platine est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant une configuration de tige avec platine en L. Cet accessoire mesure 8 mm de hauteur totale et dispose d'une platine rectangulaire de 40 mm de longueur et 25 mm de largeur, permettant une fixation robuste et stable. Il offre une capacité de charge statique de 80 kg et une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui le rend adapté aux applications industrielles et commerciales nécessitant une mobilité contrôlée et une fiabilité structurelle.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accessory
Plaque de montage
P11-40x27 / 8

La Tige à platine est un accessoire conçu pour les roulettes, proposant un système de fixation par tige avec platine en L. Cet accessoire présente une hauteur totale de 8 mm et dispose d'une platine de fixation aux dimensions de 40 mm de longueur et 27 mm de largeur. Il offre une capacité de charge statique de 80 kg et une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, le rendant adapté aux applications industrielles standard nécessitant une fixation robuste et fiable.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accessory
Axe
S70-10x10 / 8

L'accessoire Tige filetée est une tige filetée à collet hexagonal conçue pour les roulettes, offrant une capacité de charge statique de 80 kg et une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h. Cet accessoire présente une hauteur globale de 6 mm et un poids de 0,02 kg, le rendant particulièrement léger et compact pour une intégration optimale dans les systèmes de roulettes. Sa conception robuste garantit une fixation sécurisée et fiable dans les applications industrielles et commerciales.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Accessory
Axe
R10-8x28 / 8

La Tige filetée est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant une hauteur totale de 3,5 mm et un poids de 0,02 kg. Cet élément de type tige filetée offre une capacité de charge statique de 80 kg et une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant une performance fiable dans les applications de roulettes exigeantes.

3.5 mm
40 kg
3.5 mm
40 kg
Accessory
Prise de courant
R21-13X26/8

La Douille synthétique est un accessoire conçu pour les roulettes, fabriqué avec des adaptateurs zamac et présentant une hauteur totale de 2 mm. Cet accessoire pèse 0,01 kg et est équipé d'un boulon de 13 mm de diamètre. Il offre une capacité de charge statique de 160 kg et une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les applications nécessitant une performance optimale et une durabilité accrue.

2 mm
80 kg
2 mm
80 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

40 mm
Lumina
A520POI040P41 TFR

La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères, équipée d'une platine carrée permettant une fixation sécurisée sur divers supports. Le système de pivotement repose sur une tige pivotante en polypropylène, offrant une rotation fluide et une stabilité optimale lors des déplacements. La roue, d'un diamètre de 40 mm, est fabriquée en polypropylène et présente un moyeu lisse avec entretoise assurant un fonctionnement régulier et une durabilité accrue. Le matériau de roulement est identique au corps de roue, garantissant une homogénéité structurelle et une usure uniforme. La hauteur totale du produit atteint 54 mm, dimension critique pour l'intégration dans les espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 20 kg et une charge dynamique de 10 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux environnements de faible sollicitation. Le produit trouve ses applications principales dans l'équipement de tables de chevet, de meubles standards, de meubles multimédias et de mobilier de bureau, où sa capacité de charge et ses dimensions compactes répondent aux exigences fonctionnelles et esthétiques des utilisateurs professionnels et résidentiels.

54 mm
40 mm
10 kg
54 mm
40 mm
10 kg