Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Compacta est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage simple et efficace. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier légère et intègre un roulement à pivot à simple rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse, et affiche un diamètre de 40 mm. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 55 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et supporte une charge statique maximale de 80 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles légères nécessitant mobilité et résistance.
Code article
Numéro d’article
1530POO040P30
EAN
4031582429275
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h
40 kg
Capacité de charge statique
80 kg
Hauteur
55 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.11 kg
Nom du produit
Compacta
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
10 mm
Chape
Forme de la chape
Roulette jumelée, capotée avec dôme
Matériau de la chape
Tôle d’acier, légère
Pivot
Simple rangée de billes
Diamètre d'encombrement
72 mm
Déport
16 mm
Rayon d'encombrement
36 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
95 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre
40 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse