Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 389 mm et d'une largeur de bande de roulement de 85 mm. Le corps est fabriqué en polypropylène, tandis que la bande de roulement est constituée de mousse de polyuréthane, offrant une excellente absorption des chocs et une durabilité optimale. La roue est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et fiable. Le moyeu mesure 74 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre, permettant une intégration facile dans les systèmes de roulettes existants. Cette roue supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les chariots de production, les équipements d'élimination des déchets, les établis, les armoires à outils, les équipements de transport, ainsi que pour les applications dans l'industrie aérospatiale, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la construction de machines et les échafaudages.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
PNR389x85-Ø25 HL74 TFR
EAN
4031582400359
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
75 kg
Capacité de charge statique
150 kg
Poids
1.95 kg
Nom du produit
Maxtech
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Mousse de polyuréthane
Diamètre de l’alésage
25 mm
Longueur de moyeu
74 mm
Largeur du bandage
85 mm
Diamètre
389 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulements rouleaux