Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine carrée pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier, moyenne assurant une robustesse optimale. La roue est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement fluide et silencieux. Le diamètre de roue est de 38 mm et la hauteur hors tout de l'ensemble atteint 48 mm, offrant un encombrement compact. Cette roulette présente une capacité de charge dynamique de 30 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique admissible de 60 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications légères nécessitant mobilité et maniabilité dans des espaces restreints.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
2198PII036P40-42
EAN
4031582332568
Attributs principaux
Type
Roulette fixe
Capacité de charge à 3 km/h
30 kg
Capacité de charge statique
60 kg
Hauteur
48 mm
Plage de température (maximale)
50 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.06 kg
Nom du produit
Compacta
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine carrée
Diamètre des trous de la platine
6 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
45 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
45 mm
Longueur de la platine
55 mm
Largeur de la platine
25 mm
Chape
Forme de la chape
Anguleuse
Matériau de la chape
Tôle d’acier, moyenne
Rayon d'encombrement
32 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
75 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Largeur du bandage
15 mm
Diamètre
38 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement