Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Stylea est équipée d'une platine carrée permettant une fixation sécurisée sur divers supports. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, matériau offrant une excellente résistance et durabilité, et intègre une tige pivotante en polyamide assurant une rotation fluide et fiable. La roue, d'un diamètre de 35 mm, est également constituée de polyamide pour le corps de roue, avec un bandage identique au corps de roue garantissant une usure homogène et une performance constante. Le moyeu lisse avec entretoise permet un fonctionnement optimal de la roue en minimisant les frottements et en assurant un centrage précis. La hauteur totale de la roulette est de 41 mm, dimension critique pour l'intégration dans les applications visées. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 100 kg et une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications mobiles exigeant une fiabilité élevée. La roulette Stylea est destinée à équiper des tables de chevet, des meubles, des meubles multimédias et du mobilier de bureau, offrant une solution complète pour la mobilité et le positionnement précis de ces éléments de mobilier.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5920UOI035P41 TFR
EAN
4031582399967
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
52 mm
Capacité de charge à 3 km/h
50 kg
Capacité de charge statique
100 kg
Hauteur
41 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.08 kg
Nom du produit
Stylea
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine carrée
Diamètre des trous de la platine
4.4 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
28 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
28 mm
Longueur de la platine
38 mm
Largeur de la platine
38 mm
Chape
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre d'encombrement
74 mm
Rayon d'encombrement
37 mm
Roue
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
11 mm
Diamètre
35 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application