Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier légère et utilise un roulement à simple rangée de billes pour le pivotement. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise comme palier. Le diamètre de roue est de 32 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 42,5 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 20 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 40 kg. Cette roulette convient particulièrement aux armoires à outils, établis et équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
1430POI032P60-38X32 (42)
EAN
4031582457872
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h
20 kg
Capacité de charge statique
40 kg
Hauteur
42.5 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.05 kg
Nom du produit
Compacta
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
4.2 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
30 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
24 mm
Longueur de la platine
38 mm
Largeur de la platine
32 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, légère
Pivot
Simple rangée de billes
Diamètre d'encombrement
54 mm
Déport
11 mm
Rayon d'encombrement
27 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
65 Shore D
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
14 mm
Diamètre
32 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise