Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier légère et utilise un roulement à simple rangée de billes pour le pivotement. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. Le diamètre de roue est de 32 mm et la hauteur hors tout atteint 42,5 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg. Elle convient parfaitement aux armoires à outils, établis et équipements de transport nécessitant une mobilité fiable et compacte.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
1430PJI032P60-38x32
EAN
4031582415063
Numéro de matériau S4
990062728
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
26 mm
Capacité de charge à 3 km/h
70 kg
Capacité de charge statique
140 kg
Hauteur
42.5 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.05 kg
Nom du produit
Compacta
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
4.2 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
24 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
30 mm
Longueur de la platine
38 mm
Largeur de la platine
32 mm
Longueur de la tige
15 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, légère
Pivot
Simple rangée de billes
Diamètre du dôme
26.5 mm
Diamètre d'encombrement
54 mm
Déport
11 mm
Rayon d'encombrement
27 mm
Diamètre du filetage
0 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
15 mm
Diamètre
32 mm
Largeur du corps de roue
15 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise
Couleur de la roue
Gris argenté (RAL7001)