300 mm
Maxtech
EAN:
4031582411089
Réf. produit :
PNP300x42-Ø12 HL45
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roulement silencieux
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 300 mm et...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 300 mm et d'une largeur de bande de roulement de 42 mm. Le corps est fabriqué en polypropylène, tandis que la bande de roulement est constituée de mousse de polyuréthane, offrant une excellente adhérence et une absorption des chocs. Le moyeu mesure 45 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre, et la roue est équipée d'un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 140 kg et une charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les chariots de production, les équipements d'élimination des déchets, les armoires à outils, les établis et les équipements de transport dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile, de la céramique et du verre, ainsi que de la construction de machines.
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement