300 mm
Duratech
Numéro de commande :
199830851
EAN:
4031582320091
Réf. produit :
MOP 300x80-Ø50 HL90
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 300 mm et d'une largeu...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 300 mm et d'une largeur de bande de roulement de 80 mm. Le corps de roue est fabriqué en polyamide haute charge, offrant une résistance optimale, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue pour assurer une homogénéité structurelle. Le moyeu présente une longueur de 90 mm et l'axe dispose d'un alésage de 50 mm de diamètre. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et durable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 13000 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 6500 kg à 6 km/h ou 7800 kg à 4 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux environnements industriels nécessitant une fiabilité et une performance élevées.