300 mm
Elastech
EAN:
4031582428483
Réf. produit :
IEP300x60-Ø30 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roulement silencieux
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 300 mm et d'une largeu...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 300 mm et d'une largeur de bande de roulement de 60 mm. Le corps en aluminium assure légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé offre une excellente adhérence et une résistance à l'usure. Équipée d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 60 mm de longueur, cette roue s'adapte à un axe de diamètre 30 mm. Elle supporte une charge statique maximale de 1200 kg et une charge dynamique de 480 kg à 6 km/h ou de 600 kg à 4 km/h. Conçue pour les systèmes AMR, les navettes automatisées, les applications automobiles OEM, les chariots de restauration, la construction de conteneurs, les équipements de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production, les chariots de nettoyage professionnels, les roll-conteneurs, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements de transport et les établis.
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement