300 mm
Elastech
Numéro de commande :
199834703
EAN:
4031582319781
Réf. produit :
IEP 300x55-Ø20 HL66
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roulement silencieux
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 300 mm e...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 300 mm et d'une largeur de bande de roulement de 55 mm. Le moyeu mesure 66 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La structure est réalisée en aluminium pour assurer légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique noir vulcanisé offrant une excellente adhérence et résistance à l'usure. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique maximale de 1200 kg. En conditions dynamiques, elle peut supporter 600 kg à 4 km/h ou 480 kg à 6 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements de manutention intensifs et aux systèmes de transport de charges modérées.
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement