300 mm
Puretech
EAN:
4031582429732
Réf. produit :
FVP300x85-25
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roulement silencieux
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de c...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 300 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 85 mm, montée sur un corps en fonte robuste. Le moyeu mesure 92 mm de longueur et l'axe dispose d'un alésage de 25 mm de diamètre, équipé d'un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La capacité de charge statique atteint 1920 kg, tandis que la capacité de charge dynamique varie selon la vitesse : 800 kg à 6 km/h ou 960 kg à 4 km/h, offrant ainsi une solution fiable pour les applications mobiles intensives.
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement