300 mm
Puretech
Numéro de commande :
199801896
EAN:
4031582319538
Réf. produit :
FVP 300x85-Ø30 HL90
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roulement silencieux
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de c...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 300 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 85 mm, montée sur un corps en fonte robuste. Le moyeu mesure 90 mm de longueur et s'adapte à un axe de 30 mm de diamètre, équipé d'un roulement à billes de précision pour une rotation optimale. La capacité de charge statique atteint 1600 kg, tandis que la capacité de charge dynamique varie selon la vitesse : 800 kg à 6 km/h ou 960 kg à 4 km/h, offrant une performance fiable pour les applications industrielles et commerciales.
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement