Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 300 mm et d'une largeur de bande de roulement de 80 mm. Le moyeu présente une longueur de 90 mm avec un alésage d'axe de 35 mm de diamètre. La structure est réalisée en fonte, offrant une robustesse exceptionnelle, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé pour assurer une excellente adhérence et une durabilité optimale. Le système de roulement à billes de précision garantit une rotation fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 4000 kg, une charge dynamique de 2000 kg à 6 km/h ou de 2400 kg à 4 km/h, ce qui en fait une solution polyvalente pour diverses applications de manutention et de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
FTP 300x80-Ø35 HL90
EAN
4031582377125
Numéro de matériau S4
199838840
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
2400 kg
Capacité de charge à 6 km/h
2000 kg
Capacité de charge statique
4000 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
14.82 kg
Nom du produit
Novatech
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Fonte
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
35 mm
Longueur de moyeu
90 mm
Largeur du bandage
80 mm
Diamètre
300 mm
Largeur du corps de roue
80 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Jaune miel (RAL1005)