Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
L'accessoire Pneu constitue un composant essentiel pour les roulettes, conçu pour assurer une mobilité optimale et une durabilité accrue des systèmes de roulement. Cet accessoire offre une solution fiable pour remplacer ou améliorer les pneumatiques existants, permettant une adaptation précise aux différentes conditions d'utilisation et aux charges de travail variables. Le pneu garantit une performance constante, une réduction des vibrations et une meilleure traction sur diverses surfaces, tout en minimisant l'usure prématurée des mécanismes de roulement. Idéal pour les applications industrielles et commerciales, cet accessoire assure une compatibilité maximale avec les roulettes standards et facilite les opérations de maintenance régulière.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
Decke DQ 300x100 4PR schwarz
EAN
4031582414011
Attributs principaux
Type
Accessoire
Nom du produit
Pneu
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Chape
Couleur de la chape
Noir
Roue
Largeur du bandage
100 mm
Diamètre
300 mm