300 mm
Omikron twin
Numéro de commande :
990800999
EAN:
4031582316827
Réf. produit :
9950FTP300P68
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
La roulette pivotante Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire permettant une intégration optimale dans les systèmes...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire permettant une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le boîtier, constitué d'acier mécano-soudé, intègre un pivot en butée et des roulements rouleaux assurant une stabilité et une durabilité exceptionnelles. La roue, d'un diamètre de 300 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en fonte, garantissant une résistance mécanique supérieure et une longévité accrue. La hauteur totale de l'ensemble atteint 415 mm, offrant une géométrie adaptée aux applications industrielles de grande envergure. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 9000 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse de déplacement : 4000 kg à 6 km/h et 6000 kg à 4 km/h, permettant une utilisation flexible selon les conditions opérationnelles. L'Omikron twin est spécifiquement conçue pour les applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires et les systèmes AGV lourds, où fiabilité et performance sont des critères essentiels.
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
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge
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
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Protection du plancher par répartition de charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol