300 mm
Kappa load
Numéro de commande :
990830239
EAN:
4031582314274
Réf. produit :
9650FTP300P63 CL67
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 300 mm de diamètre présente un corps en fonte et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec une hauteur hors tout de 355 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1440 kg à 4 km/h ou 1200 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 2400 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.
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
Construction robuste
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge