260 mm
Puretech air
EAN:
4031582321081
Réf. produit :
PQR260x85-Ø25 HL74 2PR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roulement silencieux
La roue Puretech air est une roue de diamètre 260 mm dotée d'un bandage de roulement en pneumatique avec profil pavé d'une large...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Puretech air est une roue de diamètre 260 mm dotée d'un bandage de roulement en pneumatique avec profil pavé d'une largeur de 85 mm. Le moyeu présente une longueur de 74 mm et l'axe dispose d'un trou de diamètre 25 mm pour l'assemblage sur la fourche de la roulette. Cette roue est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et durable. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, offrant une excellente résistance aux chocs et aux conditions d'utilisation intensive. La capacité de charge statique est de 150 kg, tandis que la capacité de charge dynamique atteint également 150 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les applications de manutention légère à moyenne.
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement