Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 260 mm et d'une largeur de bande de roulement de 82 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, tandis que la bande de roulement est constituée de mousse de polyuréthane, offrant une excellente adhérence et une absorption des chocs. La roue est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et durable. Le moyeu mesure 74 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre, permettant une intégration facile sur les châssis de roulettes standards. Cette roue supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les chariots de production, les équipements de transport, les armoires à outils, les établis et les applications dans l'industrie aérospatiale, automobile, la construction de machines et les équipements d'élimination des déchets.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
PNR260x82-Ø20 HL74 yellow
EAN
4031582438185
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
75 kg
Capacité de charge statique
150 kg
Poids
1.95 kg
Nom du produit
Maxtech
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Mousse de polyuréthane
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
74 mm
Largeur du bandage
82 mm
Diamètre
260 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulements rouleaux