260 mm
Maxtech
EAN:
4031582436747
Réf. produit :
PNR260x75-Ø25.4
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 260 mm et...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 260 mm et d'une largeur de bande de roulement de 75 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, tandis que la bande de roulement est constituée de mousse de polyuréthane, offrant une excellente absorption des chocs et une protection des surfaces. La roue est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et fiable. Le moyeu mesure 74 mm de longueur avec un alésage de 25,4 mm pour l'axe. Cette roue supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les chariots de production, les plateformes, les armoires à outils, les établis et les équipements de transport dans les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile, de la céramique, du verre et de la construction.