Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
L'accessoire Tube constitue un composant essentiel conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes. Cet accessoire offre une solution robuste et fiable, permettant une intégration seamless avec les systèmes de roulettes existants. Le Tube est fabriqué selon les normes techniques les plus strictes, garantissant une durabilité exceptionnelle et une résistance supérieure aux conditions d'utilisation intensive. Son design précis et ses tolérances dimensionnelles rigoureuses assurent un ajustement parfait et une compatibilité optimale. Cet accessoire représente un choix judicieux pour les applications nécessitant une fiabilité accrue et une performance durable.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
PB260x85 tube
EAN
4031582438093
Attributs principaux
Type
Accessoire
Nom du produit
Tube
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Largeur du bandage
85 mm
Diamètre
260 mm