Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Puretech air est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 260 mm et d'une largeur de bande de roulement de 85 mm. Le moyeu présente une longueur de 74 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La structure repose sur un corps en tôle d'acier robuste, équipé de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et durable. La bande de roulement est constituée d'un pneumatique avec profil pavé, offrant une excellente adhérence et une absorption des chocs optimale. Cette roue supporte une charge statique maximale de 300 kg et une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les systèmes de manutention et de transport industriels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
DQR260x85-Ø25 HL74 4PR
EAN
4031582318111
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
150 kg
Capacité de charge statique
300 kg
Poids
1.35 kg
Nom du produit
Puretech air
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
55 Shore A
Corps de roue
Tôle d’acier
Bandage
Pneumatique, profil pavé
Diamètre de l’alésage
25 mm
Longueur de moyeu
74 mm
Largeur du bandage
85 mm
Diamètre
260 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulements rouleaux
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement