260 mm
Puretech air
EAN:
4031582428858
Réf. produit :
DQP260x85-Ø20 HL74 6PR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roulement silencieux
La roue Puretech air est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes. Elle présente un diamètre d...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Puretech air est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes. Elle présente un diamètre de 260 mm avec une largeur de bande de roulement de 85 mm, offrant une surface de contact optimale. Le moyeu mesure 74 mm de longueur et l'alésage de l'axe a un diamètre de 20 mm pour une intégration standard. La bande de roulement est constituée d'un pneumatique avec profil pavé, assurant une excellente adhérence et une absorption des chocs. La structure est renforcée par un corps en tôle d'acier robuste, tandis que le roulement à billes de précision garantit une rotation fluide et durable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 300 kg et une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les chariots et équipements de manutention.
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement