260 mm
Pneu
EAN:
4031582413984
Réf. produit :
Decke DP 260x85 4PR schwarz
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
L'accessoire Pneu constitue un composant essentiel pour les roulettes, conçu pour assurer une mobilité optimale et une durabilit...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
L'accessoire Pneu constitue un composant essentiel pour les roulettes, conçu pour assurer une mobilité optimale et une durabilité accrue des systèmes de roulement. Cet accessoire offre une solution fiable pour remplacer ou améliorer les pneumatiques existants, garantissant une performance supérieure en termes de traction, de stabilité et de résistance à l'usure. Adapté aux applications industrielles et commerciales, le pneu pour roulette permet une réduction significative des vibrations et du bruit lors du déplacement de charges. Sa conception robuste assure une compatibilité avec diverses configurations de roulettes, facilitant ainsi son intégration dans les systèmes de manutention existants. L'accessoire Pneu représente un investissement judicieux pour optimiser la performance et la longévité des équipements de roulement.