Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
L'accessoire Pneu est conçu pour optimiser les performances des roulettes en offrant une capacité de charge statique de 300 kg, garantissant une stabilité maximale lors du stationnement ou de l'immobilisation du chariot. En conditions dynamiques, cet accessoire supporte une charge de 150 kg à une vitesse de 3 km/h, permettant un déplacement sécurisé et contrôlé des équipements. Cette conception technique assure une fiabilité durable pour les applications industrielles et commerciales exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
Buitenband 260x85 2 ply blokprofiel zwart
EAN
4031582396188
Attributs principaux
Type
Accessoire
Capacité de charge à 3 km/h
150 kg
Capacité de charge statique
300 kg
Nom du produit
Pneu
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Largeur du bandage
85 mm
Diamètre
260 mm
Convient pour/à
pqr_dqr