Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
L'accessoire Tube est conçu pour optimiser les performances des roulettes en offrant une capacité de charge statique de 300 kg et une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 3 km/h. Cet accessoire garantit une stabilité et une fiabilité exceptionnelles dans les applications industrielles et commerciales, permettant une utilisation sécurisée et efficace dans divers environnements de travail.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Artikelnummer
Binnenband 260x85
EAN
4031582328066
Core attributes
Gehäusetyp
Accessoire
Tragfähigkeit bei 3 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
300 kg
Produktname
Tube
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Breite der Lauffläche
85 mm
Durchmesser
260 mm
Geeignet für
dpr
special-features-image
Fonctionnalités spéciales