260 mm
Alpha
EAN:
4031582438246
Réf. produit :
3488PQR260P65 black/darkblue
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement pneumatique à profil pavé, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement fluide et durable. Le diamètre de roue est de 260 mm et la hauteur hors tout atteint 310 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que sa capacité de charge statique s'élève à 300 kg, garantissant des performances fiables pour les applications industrielles exigeantes.
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
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu