250 mm
Duratech
EAN:
4031582390667
Réf. produit :
UOP250x50-Ø25 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible entretien
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm et d'une largeu...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, tandis que la bande de roulement est identique au matériau du corps de roue. L'axe présente un alésage de 25 mm de diamètre, et le moyeu mesure 60 mm de longueur. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. Elle supporte une charge statique maximale de 2000 kg et une charge dynamique de 1000 kg à une vitesse de 4 km/h. La roue Duratech est destinée aux constructeurs automobiles OEM, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la construction de machines, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, au mobilier et présentoirs de magasin, ainsi qu'aux équipements de transport.