Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 50 mm, garantissant une excellente adhérence et durabilité. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, offrant une légèreté et une résistance optimales, tandis que les roulements à rouleaux assurent une rotation fluide et fiable. Le moyeu mesure 58 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 25 mm pour une intégration facile dans les systèmes de roulettes. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 410 kg et une charge dynamique de 205 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les applications industrielles et commerciales nécessitant performance et fiabilité.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
PVR250x50-Ø25
EAN
4031582428346
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
205 kg
Capacité de charge statique
410 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
2.87 kg
Nom du produit
Puretech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
85 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, noir
Diamètre de l’alésage
25 mm
Longueur de moyeu
58 mm
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
250 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulements rouleaux