250 mm
Puretech
EAN:
4031582321326
Réf. produit :
PVR250x50-@20
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles et commerciales exigeantes. Elle présente u...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles et commerciales exigeantes. Elle présente un diamètre de 250 mm et est équipée d'un moyeu de 58 mm de longueur, avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 50 mm, est fabriquée en caoutchouc semi-élastique noir, offrant une excellente durabilité et une bonne adhérence. Le corps de la roue est réalisé en polypropylène, tandis que les roulements à rouleaux assurent une rotation fluide et fiable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 410 kg et une charge dynamique de 205 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.