Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles et commerciales exigeantes. Elle présente un diamètre de 250 mm avec un moyeu de 58 mm de longueur et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 50 mm, est composée de caoutchouc semi-élastique noir offrant une excellente durabilité et une bonne adhérence. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, tandis que le moyeu lisse assure un roulement fluide et fiable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 500 kg et une charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
PVO250x50-Ø20 HL58
EAN
4031582442380
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
250 kg
Capacité de charge statique
500 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
2.06 kg
Nom du produit
Puretech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
85 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, noir
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
58 mm
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
250 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse