Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en polypropylène. Le moyeu lisse mesure 58 mm de longueur et s'adapte à un axe avec un trou de diamètre 20,1 mm. La roue supporte une charge statique maximale de 500 kg et une charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste et fiable pour les applications industrielles et commerciales variées.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
PVO 250x50-Ø20,1 HL58
EAN
4031582404265
Numéro de matériau S4
199038261
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
250 kg
Capacité de charge statique
500 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
2.04 kg
Nom du produit
Puretech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
80 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, noir
Diamètre de l’alésage
20.1 mm
Longueur de moyeu
58 mm
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
250 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse
Couleur de la roue
Noir graphite (RAL9011)