250 mm
Duratech
Numéro de commande :
199830850
EAN:
4031582320084
Réf. produit :
MOP 250x80-Ø50 HL90
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm et d'une largeu...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm et d'une largeur de bande de roulement de 80 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide haute charge, offrant une excellente résistance mécanique, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue pour assurer une homogénéité des performances. L'axe présente un alésage de 50 mm de diamètre, et le moyeu mesure 90 mm de longueur. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et durable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 11000 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 5500 kg à 6 km/h ou 6600 kg à 4 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux environnements industriels intensifs.