Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La structure combine un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, assurant durabilité et performance. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique maximale de 1600 kg et une charge dynamique de 800 kg à 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes AGV lourds, aux chariots élévateurs, aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux systèmes de navettes automatisées, ainsi qu'aux applications dans l'industrie aérospatiale, la construction de machines et les systèmes logistiques.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
ITP250x50-Ø20 HL60 super convex R25
EAN
4031582444681
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
800 kg
Capacité de charge statique
1600 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
2.18 kg
Nom du produit
Novatech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
80 Shore A
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
250 mm