250 mm
Novatech
Numéro de commande :
199835104
EAN:
4031582329629
Réf. produit :
ITP 250x50-Ø25 HL60 soft cv
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm e...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La structure en aluminium assure une légèreté optimale tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente durabilité et une adhérence fiable. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique maximale de 1600 kg. En conditions dynamiques, elle peut supporter 640 kg à 6 km/h ou 800 kg à 4 km/h, ce qui la rend adaptée à diverses applications de manutention et de transport.
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
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur