250 mm
Novatech
Numéro de commande :
199861408
EAN:
4031582397994
Réf. produit :
ITB 250x55-Ø35 HL60
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm e...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm et d'une largeur de bande de roulement de 55 mm. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage de 35 mm de diamètre équipé d'une clavette pour un maintien sécurisé. La structure est réalisée en aluminium offrant une excellente résistance tout en minimisant le poids, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé garantissant une durabilité optimale et une performance fiable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 2000 kg, et en conditions dynamiques, elle peut supporter 1000 kg à 6 km/h ou 1200 kg à 4 km/h, ce qui la rend adaptée à diverses applications de manutention et de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Fonctionnalités spéciales