250 mm
Novatech
Numéro de commande :
199861407
EAN:
4031582397970
Réf. produit :
ITB 250x55-Ø30 HL60
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm e...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm et d'une largeur de bande de roulement de 55 mm. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage de 30 mm de diamètre équipé d'une clavette pour un maintien sécurisé. La roue est constituée d'un corps en aluminium offrant légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement est fabriquée en polyuréthane coulé, garantissant une excellente résistance à l'usure et une traction optimale. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 2000 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 1000 kg à une vitesse de 6 km/h ou 1200 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend adaptée à divers environnements de manutention et de transport.