Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm et d'une largeur de bande de roulement de 55 mm. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage de 25 mm de diamètre équipé d'une clavette pour un maintien sécurisé. La structure est réalisée en aluminium offrant une excellente résistance tout en maintenant un poids optimisé. La bande de roulement est composée de polyuréthane coulé, garantissant une durabilité et une performance supérieures. Cette roue supporte une charge statique maximale de 2000 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 1000 kg à 6 km/h ou 1200 kg à 4 km/h, ce qui la rend adaptée à diverses configurations de roulettes et d'applications de manutention.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
ITB 250x55-Ø25 HL60
EAN
4031582397987
Numéro de matériau S4
199861406
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
1200 kg
Capacité de charge à 6 km/h
1000 kg
Capacité de charge statique
2000 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
1.85 kg
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
Aluminium
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
25 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Largeur du bandage
55 mm
Diamètre
250 mm
Largeur du corps de roue
55 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Alésage avec clavette