Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre, permettant une intégration optimale sur les pivots standards. La structure en aluminium assure légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement en caoutchouc élastique non marquant vulcanisé garantit une adhérence fiable et une protection des surfaces. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge statique de 1000 kg et une capacité de charge dynamique de 400 kg à 6 km/h ou de 500 kg à 4 km/h, adaptant ses performances aux conditions d'utilisation spécifiques.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
IFP 250x50-Ø25 HL60
EAN
4031582366297
Numéro de matériau S4
199836073
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
500 kg
Capacité de charge à 6 km/h
400 kg
Capacité de charge statique
1000 kg
Plage de température (maximale)
85 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
2.34 kg
Nom du produit
Elastech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
68 Shore A
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Diamètre de l’alésage
25 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
250 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Gris / non marquant
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement