250 mm
Elastech
Numéro de commande :
199838557
EAN:
4031582366280
Réf. produit :
IFP 250x50-Ø20 HL60
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm e...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre, permettant une intégration optimale sur les châssis de roulettes. La structure est réalisée en aluminium pour assurer légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement est composée de caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, garantissant une protection des surfaces. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge statique de 1000 kg. En charge dynamique, elle supporte 400 kg à 6 km/h ou 500 kg à 4 km/h, adaptant ses performances aux conditions d'utilisation spécifiques des environnements professionnels.
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement