250 mm
Elastech
Numéro de commande :
199801257
EAN:
4031582319767
Réf. produit :
IEP 250x50-Ø25 HL60
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roulement silencieux
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm e...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage de 25 mm de diamètre pour l'axe. La structure de la roue est réalisée en aluminium, offrant une excellente résistance tout en maintenant un poids réduit. La bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique noir vulcanisé, assurant une adhérence optimale et une durabilité prolongée. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1000 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 400 kg à une vitesse de 6 km/h ou 500 kg à une vitesse de 4 km/h, permettant une utilisation polyvalente selon les besoins spécifiques de chaque application.
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement