250 mm
Puretech
Numéro de commande :
199801212
EAN:
4031582319521
Réf. produit :
FVP 250x80-Ø25 HL90
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roulement silencieux
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de c...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 80 mm, montée sur un corps en fonte robuste. Le moyeu mesure 90 mm de longueur et s'adapte à un axe de 25 mm de diamètre, équipé d'un roulement à billes de précision pour une rotation fluide et durable. La roue supporte une charge statique maximale de 1350 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 675 kg à 6 km/h ou 810 kg à 4 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les environnements industriels et commerciaux intensifs.
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement