Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm et d'une largeur de bande de roulement de 80 mm. Le moyeu mesure 90 mm de longueur avec un alésage d'axe de 35 mm de diamètre. La structure est composée d'une fonte robuste associée à un bandage en polyuréthane coulé, garantissant durabilité et performance. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge statique de 4320 kg. En conditions dynamiques, elle supporte une charge de 1800 kg à 6 km/h ou 2160 kg à 4 km/h. La roue Novatech est destinée à de nombreux secteurs incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR et AGV lourds, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, les chariots élévateurs, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et les équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
FTP250x80-Ø35 HL90 TFR
EAN
4031582389548
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
2160 kg
Capacité de charge à 6 km/h
1800 kg
Capacité de charge statique
4320 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
11.91 kg
Nom du produit
Novatech
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Fonte
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
35 mm
Longueur de moyeu
90 mm
Largeur du bandage
80 mm
Diamètre
250 mm