Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps est fabriqué en fonte pour assurer une robustesse maximale, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé offrant une excellente résistance à l'usure. Le moyeu mesure 62 mm de longueur avec un alésage de 25 mm de diamètre, et la roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et durable. Cette roue supporte une charge statique de 2880 kg et une charge dynamique de 1200 kg à 6 km/h ou de 1440 kg à 4 km/h, la rendant idéale pour les systèmes AMR, les systèmes AGV lourds, les chariots de production, les équipements aéroportuaires, ainsi que pour les applications dans l'industrie automobile, la construction de machines et les systèmes logistiques.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
FTP250x50-Ø25 HL62
EAN
4031582331035
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
1440 kg
Capacité de charge à 6 km/h
1200 kg
Capacité de charge statique
2880 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Nom du produit
Novatech
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Fonte
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
25 mm
Longueur de moyeu
62 mm
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
250 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision